ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)

通常単価(税別)
6,354
税込単価
6,989
通常出荷日:10日目

手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)【特長】・金具は5種類【用途】・病院の廊下等の手摺に最適

詳細を確認

型番:

SK-BF-TB2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-BF-TB2000の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
仕様
丸棒
材質
タモ集成材
仕上げ
抗菌ウレタン塗装
-
寸法L(mm)
2000以内
丸径(φ)
35
JANコード
4549396439286

商品情報

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)の仕様

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助) イメージ

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助) イメージ

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)の寸法

 

(単位:mm)

 

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)の寸法図

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)の寸法図

商品記号仕様(取付金貝・ジョイント)材質仕上・色
SK-BF-TH1エンド受具亜鉛ダイカストアクリル樹脂焼付塗装
(プロンズ)
SK-BF-TH2コーナージョイント(固定:90゜)
SK-BF-TH3フリージョイント(0゜~45゜)
SK-BF-TH4縦受金具
SK-BF-TH5横受金具
商品記号仕様材質仕上・色寸法(L)
SK-BF-TB1000木製・丸棒タモ集成材
(φ35(直径35mm))
抗菌ウレタン塗装1,000以内
SK-BF-TB20002,000以内
SK-BF-TB30003,000以内
SK-BF-TB40004,000以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-BF-TB2000

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類

仕様

材質

仕上げ

寸法L

(mm)

丸径

(φ)

JANコード

最小発注数量
手摺・パイプ
丸棒
タモ集成材
抗菌ウレタン塗装
-
2000以内
35
4549396439286
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,354
( 6,989 )
10日目

詳細情報

基本情報

手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)
【特長】
・金具は5種類
【用途】
・病院の廊下等の手摺に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)の型番SK-BF-TB2000のページです。 型番SK-BF-TB2000に関する仕様情報を記載しております。
BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BL壁付手摺システムパーツ(歩行補助・動作補助)
BL補助手摺L型
補助手すり 801-36型
トイレ用背もたれ付き手すり 壁付タイプ
シャワーベンチ 入浴補助用品
L字形補助手すり 801-22-100型
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スガツネ工業杉田エース杉田エーススガツネ工業
通常価格6,35412,70849,864 -47,59214,000 -80,395
通常出荷日10日目8日目3日目4日目5日目3日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト