17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92 SK-FEB-92

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

通常単価(税別)
31,091
税込単価
34,200
通常出荷日:10日目

屋外にも対応可能、扉型の消火器ボックス(壁付タイプ)。材質 本体:アルミ/扉:ステンレス色 グレー寸法...

詳細を確認

    型番:

    SK-FEB-92
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-FEB-92の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-FEB-92
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,091
    ( 34,200 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    屋外にも対応可能、扉型の消火器ボックス(壁付タイプ)。
    材質 本体:アルミ/扉:ステンレス
    色 グレー
    寸法H(mm)620,寸法W(mm)264
    寸法D(mm)167
    適応消火器 10型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92の型番SK-FEB-92のページです。 型番SK-FEB-92に関する仕様情報を記載しております。
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6
    メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格31,09116,42624,68618,96320,60720,719
    通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト