17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

通常単価(税別)
24,035
税込単価
26,439
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】屋外対応、壁付兼用の消火器ボックスです。【仕様】材質:ステンレス適応消火器:10型

詳細を確認

    型番:

    SK-FEB-95K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-FEB-95Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-FEB-95K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,035
    ( 26,439 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    屋外対応、壁付兼用の消火器ボックスです。
    【仕様】
    材質:ステンレス
    適応消火器:10型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95Kの型番SK-FEB-95Kのページです。 型番SK-FEB-95Kに関する仕様情報を記載しております。
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K
    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K
    メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格24,03520,71918,30224,06624,68616,426
    通常出荷日在庫品1日目10日目4日目10日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト