17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X SK-FEB-8X

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

通常単価(税別)
35,790
税込単価
39,369
通常出荷日:10日目

扉タイプの消火器ボックス(据置タイプ)。材質 本体:スチール・アルミ/扉:スチール色 シルバーメタリッ...

詳細を確認

    型番:

    SK-FEB-8X
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-FEB-8Xの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-FEB-8X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,790
    ( 39,369 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    扉タイプの消火器ボックス(据置タイプ)。
    材質 本体:スチール・アルミ/扉:スチール
    色 シルバーメタリック/ダークグレー
    寸法H(mm)660,寸法W(mm)300
    寸法D(mm)180
    適応消火器 10型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8Xの型番SK-FEB-8Xのページです。 型番SK-FEB-8Xに関する仕様情報を記載しております。
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K
    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210
    メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格35,79020,71924,06618,30224,03513,960 -
    通常出荷日10日目10日目10日目4日目在庫品1日目4日目

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト