17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

通常単価(税別)
40,22140,492
税込単価
44,24344,541
通常出荷日:10日目

消火器ボックス(半埋込型)【特長】・ステンレス製の半埋込型消火器ボックス【用途】・マンション等、オフィ...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52シリーズの仕様

    SK-FEB-52 イメージ

    SK-FEB-52 イメージ

    SK-FEB-52N イメージ

    SK-FEB-52N イメージ

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52シリーズの寸法

     

    (単位:mm)

     

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52シリーズの寸法図

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52シリーズの寸法図

    商品記号仕様材質寸法仕上
    HWD
    SK-FEB-52オープン型本体:ステンレス74028085ヘアライン
    SK-FEB-52N85028085

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,492
    ( 44,541 )
    10日目
    40,221
    ( 44,243 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    消火器ボックス(半埋込型)
    【特長】
    ・ステンレス製の半埋込型消火器ボックス
    【用途】
    ・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52
    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22
    メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格40,221-21,972 -21,786 -34,68642,543 -40,370 -
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト