ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ベスト 重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |

消火器ボックス(全埋込型)。【特長】・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。【用途】・マンション等、オ...
詳細を確認
SK-FEB-23 イメージ

SK-FEB-23D イメージ

SK-FEB-23P イメージ

SK-FEB-23H イメージ
(単位:mm)

SK-FEB-23Dの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 寸法 | 仕上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扉 | 本体 | H | W | D | |||
| SK-FEB-23 | オープン型 | - | ステンレス | 850 | 280 | 165 | ヘアライン |
| SK-FEB-23D | 扉型 | 透明ポリカ | |||||
| SK-FEB-23P | ステンレス | ||||||
| SK-FEB-23H | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,543円 ( 46,797円 ) | 10日目 |
49,149円 ( 54,064円 ) | 10日目 |
56,539円 ( 62,193円 ) | 10日目 |
消火器ボックス(全埋込型)。
【特長】
・ステンレス製の全埋込型消火器ボックス。
【用途】
・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。



日本ドライケミカル
消火器収納箱
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマトプロテック
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
4.4通常価格(税別):5,007円~

アズワン
火消しスプレー(エアゾール)
0通常価格(税別):3,294円

エスコ
3.0L訓練用消火器
0通常価格(税別):23,314円

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):12,078円~

エスコ
150kg サムロック(グレー/2個)
0通常価格(税別):6,781円

リンテック21
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
0通常価格(税別):1,700円~

アズワン
落下防止ネット(棚ネット)
0通常価格(税別):6,365円~

オーエッチ工業
タナガード ナイロン
4.3通常価格(税別):1,586円~