17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

SK-FEB-02K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-FEB-02Kの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-FEB-02K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,963
( 20,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

カバー部は扉タイプです。
屋内仕様です。
サイズ:H360×W240×D150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02Kの型番SK-FEB-02Kのページです。 型番SK-FEB-02Kに関する仕様情報を記載しております。
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格18,96324,68616,42631,09120,60724,035
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目在庫品1日目

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト