メカニカル部品技術窓口
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を、高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡...
詳細を確認| - | 代表性状 | |
|---|---|---|
| 動粘度 | 40℃・mm2/s | 22.0 |
| 色 | ASTM | L0.5 |
| 密度 | 15℃ g/cm3 | 0.936 |
| 引火点 | ℃ | 235 |
| 平均分子量 | - | 約394 |
| 比熱 | J/g | 2.31 |
| 蒸発潜熱 | J/g | 約210 |
| 蒸気圧 | 25℃ Pa | 7×10-6以下 |
| 到達圧力 | Pa | 1.3×10-5以下 |
| 作動温度 | ℃ | 170~210 |
| - | 代表性状 | |
|---|---|---|
| 動粘度 | 40℃・mm2/s | 25.0 |
| 色 | ASTM | L0.5 |
| 密度 | 15℃ g/cm3 | 0.928 |
| 引火点 | ℃ | 250 |
| 平均分子量 | - | 約422 |
| 比熱 | J/g | 2.31 |
| 蒸発潜熱 | J/g | 約210 |
| 蒸気圧 | 25℃ Pa | 1×10-6以下 |
| 到達圧力 | Pa | 6.6×10-6以下 |
| 作動温度 | ℃ | 180~235 |
【危険物分類】
消防法 危険物 第四類第四石油類
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を、高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
【特長】
・蒸気圧が低いため、オイルバックは極めて少なく、高真空を維持します。
・排気速度が大きく、短時間で目標到達圧力までに達します。また、蒸発潜熱が小さく、作動電力範囲が広いため、電力消費量も少なくて済みます。
・耐熱性、耐酸化性、耐放射線性、耐活性ガス性など安定性がよく、長期間にわたりポンプの性能が維持できます。
【用途】
・適用ポンプは油拡散ポンプです。
・電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~