メカニカル部品技術窓口
高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
小型ポンプ用としてご使用いただけます。
性状
| - | 代表性状 |
|---|---|
| ISO粘度グレード | 46 |
| 動粘度 40℃・mm2/s | 44 |
| 色 ASTM | L0.5 |
| 密度 15℃ g/cm3 | 0.87 |
| 引火点 ℃ | 230 |
| 流動点 ℃ | -10以下 |
| 酸価 mgKOH/g | 0.01 |
| 離水度 | 40-40-0(5以下) |
| 熱安定度 170℃×24h | 合格 |
| 蒸気圧 50℃ Pa 50℃ Torr | 1.3×10-2以下 1.0×10-4以下 |
荷姿
危険物分類
高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
高真空ポンプ用の標準品としてご使用いただけます。
性状
| - | 代表性状 |
|---|---|
| ISO粘度グレード | 68 |
| 動粘度 40℃・mm2/s | 71 |
| 色 ASTM | L0.5 |
| 密度 15℃ g/cm3 | 0.88 |
| 引火点 ℃ | 256 |
| 流動点 ℃ | -10以下 |
| 酸価 mgKOH/g | 0.01 |
| 離水度 | 40-40-0(5以下) |
| 熱安定度 170℃×24h | 合格 |
| 蒸気圧 50℃ Pa 50℃ Torr | 1.3×10-3以下 1.0×10-5以下 |
荷姿
危険物分類
高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
大型ポンプ用としてご使用いただけます。
性状
| - | 代表性状 |
|---|---|
| ISO粘度グレード | 100 |
| 動粘度 40℃・mm2/s | 105 |
| 色 ASTM | 0.5 |
| 密度 15℃ g/cm3 | 0.88 |
| 引火点 ℃ | 270 |
| 流動点 ℃ | -10以下 |
| 酸価 mgKOH/g | 0.01 |
| 離水度 | 40-40-0(5以下) |
| 熱安定度 170℃×24h | 合格 |
| 蒸気圧 50℃ Pa 50℃ Torr | 1.3×10-3以下 1.0×10-5以下 |
荷姿
危険物分類
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,777円 ( 17,355円 ) | 10日目 |
7,148円 ( 7,863円 ) | 10日目 |
20,908円 ( 22,999円 ) | 10日目 |
18,117円 ( 19,929円 ) | 10日目 |
5,977円 ( 6,575円 ) | 10日目 |
20,908円 ( 22,999円 ) | 14日目 |
16,453円 ( 18,098円 ) | 10日目 |
7,351円 ( 8,086円 ) | 10日目 |
20,918円 ( 23,010円 ) | 10日目 |
【特長】
・軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します
・このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます
・精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます
・重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です
・化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放
5通常価格(税別):3,390円~

SMC
多段エジェクタ ZL1シリーズ
0通常価格(税別):1,022円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミラプロ
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):795円~

ミスミ
ミニ吸着パッド用ホルダ
5通常価格(税別):940円~

ミラプロ
NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):2,034円~