17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

通常単価(税別)
43,48786,268
税込単価
47,83694,895
通常出荷日:14日目

新協和 掲示板・看板・案内板 アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(H)(mm)

  • 幅(W)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

高さ(H)

(mm)

幅(W)

(mm)

JANコード

最小発注数量
600
900
4549396427917
1個
900
1200
4549396427924
1個
900
1800
4549396427931
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,487
( 47,836 )
14日目
67,870
( 74,657 )
14日目
86,268
( 94,895 )
14日目

詳細情報

基本情報

新協和 掲示板・看板・案内板 アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)
アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)
アルミ製屋外掲示板(ピン専用・壁付タイプ)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)トラスコ中山神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格43,487-150,202 -167,075 -105,437 -105,115 -108,052 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目8日目14日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材PVCクロスアルミ押出型材
厚さ(D)(mm)4010010070-30
掲示板仕上表面:レザー 裏面:アルミ板-レザーレザー-表面:レザー 裏面:アルミ板
掲示板色グリーン-グリーングリーン-グリーン

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト