17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

通常単価(税別)
102,49098,462
税込単価
112,739108,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

支柱一体型の省スペースタイプの掲示板です。※掲示板の色は別途対応致します。特寸製作いたします。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体)
    アルミ押出型材
  • 仕様
    2本脚型シリンダー錠
  • 本体仕上
    アルマイト処理
  • 高さ(H) (mm)
    630
  • 幅(W) (mm)
    930
  • 厚さ(D) (mm)
    80
  • 掲示板仕上
    レザー
  • 掲示板色
    グリーン
  • JANコード
    4549396427665

型番:

SK-2091-1-SLC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-2091-1-SLCの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
アルミ押出型材
仕様
2本脚型シリンダー錠
本体仕上
アルマイト処理
高さ(H)(mm)
630
幅(W)(mm)
930
厚さ(D)(mm)
80
掲示板仕上
レザー
掲示板色
グリーン
JANコード
4549396427665

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-2091-1-SLC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,49098,462
( 108,308 )
14日目

詳細情報

基本情報

支柱一体型の省スペースタイプの掲示板です。
※掲示板の色は別途対応致します。
特寸製作いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)の型番SK-2091-1-SLCのページです。 型番SK-2091-1-SLCに関する仕様情報を記載しております。
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格102,490350,993 -119,729 -317,429 -98,858 -112,462 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材
仕様2本脚型シリンダー錠2本脚型シリンダー錠-2本脚型シリンダー錠--
本体仕上アルマイト処理アルマイト処理-アルマイト処理--
高さ(H)(mm)630950960930865900
よく一緒に購入される商品

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト