17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

通常単価(税別)
167,075207,582
税込単価
183,783228,340
通常出荷日:14日目

上開き扉(ストッパー付)【特長】・扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、80°の角度まで開きます。

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(W)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

幅(W)

(mm)

JANコード

最小発注数量
1250
4549396426361
1個
1250
4549396426378
1個
1850
4549396426385
1個
1850
4549396426392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,075
( 183,783 )
14日目
167,075
( 183,783 )
14日目
207,582
( 228,340 )
14日目
207,582
( 228,340 )
14日目

詳細情報

基本情報

上開き扉(ストッパー付)
【特長】
・扉は3mm厚透明アクリル板を使用し、80°の角度まで開きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)
アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)
アルミ屋外掲示板(2本脚オープン型)(SK-8041N-BC,SLC)
アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)
アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格167,075-105,437 -212,645 -149,354 -43,487 -150,202 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材アルミ押出型材
仕様壁付オープン型カムロック錠壁付オープン型ターンキャッチ錠2本脚オープン型カムロック錠2本脚オープン型ターンキャッチ錠-壁付型シリンダー錠
高さ(H)(mm)950-950---
厚さ(D)(mm)100701007040100

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト