ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製案内板。【特長】・表示板はアクリル又はアルミから選択可能。・あたたかみのある木製枠。【用途】・病院...
詳細を確認
SK-408W-1T イメージ
(単位:mm)

SK-408W-1Tの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 寸法 | 仕上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | ||||
| SK-408W-1Y | 横型 | 枠:タモ材 表示板:アクリル(アイボリー) 又はアルミ複合板 | 649 | 949 | 15 | UV印刷 |
| SK-408W-2Y | 949 | 1,249 | 15 | |||
| SK-408W-1T | 縦型 | 949 | 649 | 15 | ||
| SK-408W-2T | 1,249 | 949 | 15 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
199,056円185,181円 ( 203,699円 ) | 14日目 |
199,056円185,181円 ( 203,699円 ) | 14日目 |
299,045円278,201円 ( 306,021円 ) | 14日目 |
299,045円278,201円 ( 306,021円 ) | 14日目 |
木製案内板。
【特長】
・表示板はアクリル又はアルミから選択可能。
・あたたかみのある木製枠。
【用途】
・病院等の案内板用に最適。

ナンシン
ラスティーパレット RC

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
テナント案内板 SK-300AD
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):7,575円~

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~

馬印
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
0通常価格(税別):18,587円

ユニット
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80
0通常価格(税別):505円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,300円~

SK-11
伸縮式ホワイトボード FWD-1
0通常価格(税別):1,997円