17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

付近案内板 SK-403

付近案内板 SK-403

通常単価(税別)
101,084156,949
税込単価
111,192172,644
通常出荷日:14日目

付近案内板【特長】・ステンレス枠の案内板・案内図は別途【用途】・マンションエントランス等の案内板用に最...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SK-403-1 イメージ

SK-403-1 イメージ

付近案内板(SK-403)の寸法

(単位:mm)

SK-403-1の寸法図

SK-403-1の寸法図

商品記号材質寸法仕上
HWD
SK-403-1枠:ステンレス(SUS304)1.5mm
保護板:アクリル樹脂(透明)5.0mm
案内板:アクリル樹脂(乳白)2.0mm
合板(2類)5.5mm
90060020枠:鏡面
SK-403-21,20090020

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(H)(mm)

  • 幅(W)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

高さ(H)

(mm)

幅(W)

(mm)

JANコード

最小発注数量
900
600
4549396425081
1個
1200
900
4549396425098
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,084
( 111,192 )
14日目
156,949
( 172,644 )
14日目

詳細情報

基本情報

付近案内板
【特長】
・ステンレス枠の案内板
・案内図は別途
【用途】
・マンションエントランス等の案内板用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

付近案内板 SK-403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
付近案内板 SK-403
案内板
館内案内板 SK-406
テナント案内板 SK-300AD
テナント案内板 SK-300SDN
木製案内板 SK-407W
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日学神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格101,084-23,33348,979 -71,162 -97,849 -223,958 -
通常出荷日14日目7日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)スタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ステンレス(SUS304)スチールホワイトステンレス(SUS304)アルミ押出型材ステンレス(SUS304)タモ材(化粧合板)
本体仕上鏡面-ヘアラインアルマイト仕上ヘアラインクリア塗装
厚さ(D)(mm)20-15151518
案内版材質アクリル樹脂(乳白) 合板(2類)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト