ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
日本緑十字社 トラクッション(平板タイプ) |

総合案内板【特長】・学校、病院などの施設に最適・学校、病院、マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

SK-400AD-1T イメージ
(単位:mm)

SK-400AD-1Tの寸法図

SK-400AD-2Tの寸法図

SK-400AD-1Yの寸法図
| 商品記号 | 材質 | 寸法 | 仕上 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | |||
| SK-400AD-1T | アルミ型材 (シルバー) | 938 | 604 | 15 | 本体:アルマイト仕上 |
| SK-400AD-2T | 1,102 | 604 | 15 | ||
| SK-400AD-1Y | 828 | 1,406 | 15 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
124,535円 ( 136,989円 ) | 14日目 |
284,255円 ( 312,681円 ) | 14日目 |
155,048円 ( 170,553円 ) | 14日目 |
総合案内板
【特長】
・学校、病院などの施設に最適
・学校、病院、マンションエントランス等の連絡掲示用に最適

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
テナント案内板 SK-300AD


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,162円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,000円~

トラスコ中山
ホワイトボードシート(大判タイプ)
0通常価格(税別):7,200円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,144円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,847円

クラウン
行動表示板 外寸:縦393×横393×厚14mm 仕様:10名用
4通常価格(税別):9,725円

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):6,571円~

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~