17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

5ポートマニホールド電磁弁iB-ZEROシリーズ アディショナルパーツ

通常単価(税別)
1781,313
税込単価
1961,444
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄形、軽量の電磁弁関連機器。【特長】・オール樹脂一体成型本体採用で組み立て簡単、継手・マフラ内蔵オール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 新規で購入の場合は、IBZR8Z-E(エンドブロック(左右セット))が必要です。
    IBZR8Z-Eの購入はこちら
  • バルブ単体では使用できませんので購入の際は、くれぐれもお気を付けください。
  • 商品画像は電磁弁本体の画像を掲載しております。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

EAZ使用例

EAZ使用例

EAZ結線例

EAZ結線例

注意・禁止事項

  1. 1.コモン結線用の渡り線長さの関係で、バルブの間に中間配管ブロックを2個以上連続して搭載した場合は、結線できない。
  2. 2.12(SB)側のダブルソレノイドバルブ同士のコモン結線の際、コモン結線用の渡り線長さの関係で、ダブルソレノイドバルブの間に、シングルソレノイドバルブ1台または中間配管ブロック1台搭載されていても結線可能だが、2台以上の場合は結線できない。

開発秘話

 

発売以来、ユーザでも簡単に組み立てられるし、オールインワンなので余計な選定が不要、仮にマニホールドの連数が間違っても現場で対応できて嬉しいというお声を多々もらっております。
まさに開発コンセプト通りの電磁弁です。
オール樹脂一体成型はコガネイ社が世界初です。

型番リスト

表示件数

種類

適用シリーズ

アディショナルパーツ仕様

リード線長さ

(mm)

最小発注数量
[マニホールド用ベース] エンドブロック(左右セット)
コガネイ iB-ZEROシリーズ
別売部品
-
1個
[シール] ガスケット
コガネイ iB-ZEROシリーズ
別売部品
-
1個
[取付金具] 連結金具セット
コガネイ iB-ZEROシリーズ
別売部品
-
1個
[マニホールド用ベース] 中間配管ブロック
コガネイ iB-ZEROシリーズ
別売部品
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,313
( 1,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄形、軽量の電磁弁関連機器。
【特長】
・オール樹脂一体成型本体採用で組み立て簡単、継手・マフラ内蔵オールインワン
・シリンダ径80mmまで対応
・DINレール取り付け可能
・薄形、軽量
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 新規で購入の場合は、IBZR8Z-E(エンドブロック(左右セット))が必要です。
    IBZR8Z-Eの購入はこちら
  • バルブ単体では使用できませんので購入の際は、くれぐれもお気を付けください。
  • 商品画像は電磁弁本体の画像を掲載しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートマニホールド電磁弁iB-ZEROシリーズ アディショナルパーツのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電磁弁の部品
4
満足度:4.0
iB-ZEROシリーズは比較的安価なのはいいですが、中には納期に時間がかかるものがあるのでもっと早いとよりいいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qオール樹脂一体成型のメリットは?
A
一体成型なので、製作日数が短くなり短納期を実現可能です。しかも継手やマフラが内蔵されていますので、継手やマフラを選択することも不要で購入後はチューブ装着・配線後すぐ使用できます。
Qマニホールドの連数を増やしたいのですが。
A
従来のマニホールドの増設はユーザ側では難しかったり、できなかったりしましたが、iB-ZEROはユーザ側で非常に簡単に増設ができます。単体で購入されてマニホールに組み立てられるユーザ様もいます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートマニホールド電磁弁iB-ZEROシリーズ アディショナルパーツ
制御機器電磁弁Fシリーズアディショナルパーツ
電磁弁用マニホールド VLEVシリーズ用
制御機器電磁弁180シリーズアディショナルパーツ
制御機器電磁弁110シリーズアディショナルパーツ
制御機器電磁弁JAシリーズアディショナルパーツ
メーカーコガネイコガネイCHELIC(チェリック)コガネイコガネイコガネイ
通常価格178-1,5532,245 -2,574 -2,860 -579 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング