17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド丁番H90 厚扉用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライド丁番H90 厚扉用

販売終了

型番

H90-34/18

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オールステンレス鋼(SUS304)製スライド丁番。
【特長】
・標準仕様で15mm厚の薄扉に使えるものから34mm厚の厚扉に使えるものまで幅広い扉厚への対応可能。
・軌跡図を利用すれば限界性能を引き出せる。
・めっき仕様は主要金属部にサチライトクロムめっきを施し、抜群の耐食性能。
・メタリックシルバーの色調はハイテックな家具を引き立たせる。
【用途】
・ステンレス鋼の持つ抜群の耐食性など、優れた性質により、湿気の多い場所での使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
本体材料
-
取付穴タイプ
-
取付方法
-
付加機能
-
勝手違い
-
用途
-
開き角度(deg)
-
本体仕上
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト