ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

型番:

DXE100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DXE100の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ(mm)
180
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
本体仕上
素地
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100 外形図

製品仕様

  • 扉幅:1,000以下
  • 扉高さ:2,100以下
  • 耐荷重:1,180N/2ヶ/120kgf/2ヶ
  • 開き角度:180°
  • 質量:972g
  • 取付ねじ付属
  • 取扱説明書付き
No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS430)素地
(2)アームステンレス鋼
(3)回転軸ステンレス鋼(SUS304)
(4)ベアリング樹脂-

 

【加工寸法】

XYZ面取り
441不要
542不要
643不要
7442
5512
6522

※扉を開閉させるために、加工寸法により扉と枠の面取りが必要です。

注意・禁止事項

  • 取扱い上のご注意(下記)を必ずご確認ください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当たり(床付、壁付など)を併用してください。戸当たりはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

注意・禁止事項

  • 長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上のご使用をおすすめします。
  • 特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
  • 扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。
  • 開閉角度が記載されていても、その位置では止まらない場合があります。丁番や扉自体、周囲の破損などを防ぐため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。

型番リスト

表示件数
型番
DXE100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,880
( 82,368 )
3日目

詳細情報

基本情報

上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付隠し丁番。
【特長】
・調整方法にキネマティックコントロールを採用。
・調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を軽減。
・キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構。
・回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる。
・高い耐久性を実現。
【用途】
・建具用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100の型番DXE100のページです。 型番DXE100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100
三次元調整機能付隠し丁番 DX40
三次元調整機能付隠し丁番 DX101
三次元調整機能付隠し丁番 DX300
180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605
ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格74,88024,30029,61063,54033,6054,504 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目〜
種類隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番隠し蝶番特殊蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)アルミニウム合金/鋼ステンレス鋼(SUS316Ti)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト