17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:3日目

水回りの仕様ができる自由丁番。【特長】・内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製。・シャワーブースや浴...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ 外形図

製品仕様

  • 強化ガラス用
  • 約90°で扉を簡易保持します。
  • 付属品:木ねじ4.8×50、プラグ
型番主材料仕上扉幅扉高さ/2ヶ扉高さ/3ヶガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ開き角度質量
789B-8黄銅クロムめっき800以下1,980以下2,400以下6~844145180°940
789B-1010~12985
789B-8SCRサチライトクロムめっき6~8940
789B-10SCR10~12985

※黄銅(JIS表記名)は、「真鍮」とも呼ばれています。

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ 製品仕様02

ガラス加工図

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ ガラス加工図

( )寸法はガラス厚12mmの場合を示します。

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
  • 取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
  • シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店舗間仕切りなど)には使用できません。

型番リスト

表示件数

本体仕上

厚さ

(mm)

ガラス厚

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
クロムめっき
6、8
6、8
940
1個
クロムめっき
10、12
10、12
985
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
3日目
28,800
( 31,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

水回りの仕様ができる自由丁番。
【特長】
・内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製。
・シャワーブースや浴室など水回りの使用が可能。
・設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクターを使用する。
【用途】
・シャワーブース、浴室などの水回り。
・建具用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格28,80017,55030,780 -27,981 -23,783 -45,042 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト