17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスドア用グラビティー丁番 71010-31・71011-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガラスドア用グラビティー丁番 71010-31・71011-31

販売終了

型番

71010-31

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シャワーブースなどの水回りでも使用可能な丁番。
【特長】
・エッジの効いたモダンなデザイン。
・ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定できる。
【用途】
・ガラスドア用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
[黄銅] 黄銅
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
80
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅(mm)
80
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
150

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト