ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

通常単価(税別)
51,034
税込単価
56,137
通常出荷日:3日目

手前にも奥にもそれぞれに約90°開く自由丁番。【特長】・ゼロポジション(閉止位置)を簡単に調整可能。・...

詳細を確認

型番:

8180ZN5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8180ZN5の仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
71
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅(mm)
56
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
本体仕上
クロムめっき
厚さ(mm)
6、8、10(ガラス)
扉質量(kg)
36以下/2ヶ
-
-

商品情報

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ イメージ1

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ イメージ2

  • 取付座用化粧カバーが付属

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプの寸法

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ フリー範囲/自動閉止範囲

 

(単位:mm)

 

品番 材料 仕上 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量
8180ZN5 亜鉛合金(ZDC) クロムめっき 900以下 2000以下 6、8、10 36kg以下/2ヶ

注意・禁止事項

  • ※ 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
  • ※ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

この商品の付属品

  • 取付座用化粧カバー

型番リスト

表示件数
型番
8180ZN5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,034
( 56,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

手前にも奥にもそれぞれに約90°開く自由丁番。
【特長】
・ゼロポジション(閉止位置)を簡単に調整可能。
・ドアの自動閉止機能は、約15°から働く。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプの型番8180ZN5のページです。 型番8180ZN5に関する仕様情報を記載しております。
ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格51,03474,64628,80017,55030,780 -27,981 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金黄銅黄銅黄銅黄銅
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト