17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

通常単価(税別)
41,17141,564
税込単価
45,28845,720
通常出荷日:3日目

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きガラスドア自由丁番。【特長】・サテンステンレス調仕上が新しく加わ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプの仕様

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ イメージ

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ ガラス加工図

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ フリー範囲/自動開止範囲

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ 丁番取付位置

品番 形状 仕上 材料 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量
M8506R 角丸 クロムめっき 黄銅(真鍮) 800以下/2ヶ 900以下/3ヶ 2000以下/2ヶ 2200以下/3ヶ 8、10 35kg以下/2ヶ 45kg以下/3ヶ

注意・禁止事項

  • ※ 扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

この商品の付属品

  • ねじキャップ

型番リスト

表示件数

本体仕上

最小発注数量
サテンステンレス調
1個
クロムめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,564
( 45,720 )
3日目
41,171
( 45,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きガラスドア自由丁番。
【特長】
・サテンステンレス調仕上が新しく加わった。
・扉の自動閉止機能は、約15°から働く。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格41,171-34,571 -45,042 -23,783 -82,53117,550
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料黄銅黄銅黄銅黄銅亜鉛合金黄銅
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト