17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8015型 ガラス取付タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8015型 ガラス取付タイプ

販売終了

型番

M8015-13

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

静音で頑丈なソフトクロージング機構付きガラスドア用自由丁番 M8015型 ガラス取付タイプ。
【特長】
・閉止速度調整機能付き。
・ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉止。
・約90°で扉を簡易保持。
・使用温度は、-10℃~50℃。
・ねじキャップが付属。
【用途】
・シャワーブースの水回りなどに使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ(mm)
153
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
108
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
90

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト