メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

通常単価(税別)
792
税込単価
871
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。角型デザインのGH34-0CR-Kもあります。・ブラック(...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

GH34-0CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH34-0CRの仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
扉質量(N)
78.4
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
38.5
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
クロームめっき
シルバー

商品情報

//jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005169343/

角形デザイン

外形図

ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用 外形図

製品仕様

型番仕上扉幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
GH34-0CRクロムめっき450以下700以下4、5、639423.5

部品構成

ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用 部品構成
No.部品名材料仕上/色
(1)本体クロムめっき、塗装/ブラック
(2)化粧プレート亜鉛合金
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
(4)プレート取付ねじニッケルめっき、塗装/ブラック

ガラス加工図

ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用 ガラス加工図

ガラス厚により穴加工位置が変わります。

ガラス厚A
419
518
617

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH34-0CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。角型デザインのGH34-0CR-Kもあります。
・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用の型番GH34-0CRのページです。 型番GH34-0CRに関する仕様情報を記載しております。
ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用
ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)
SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7921,2165582,294 -6982,297
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴長穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト