17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

通常単価(税別)
594666
税込単価
653733
通常出荷日:3日目

世界初のオールステンレス鋼(SUS304)製スライド丁番。【特長】・軌跡図を利用すれば限界性能を引き出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S≒1/2
スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用 外形図

本図は、カット量5mm、扉厚20mm、9mmかぶせ仕様で、M100-34/9、またはM100-C34/9(キャッチ付)とマウンティングプレート100-03A(別売)の組合せです。

製品仕様

  • 適応かぶせ量:5~9mm
  • カップ径:φ26
型番仕様材料仕上推奨ねじ
M100-34/9キャッチなし本体:鋼
カップ:亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき呼び径3.5皿、または丸皿頭タッピンねじ、または木ねじ
M100-C34/9キャッチなし付

※取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。

軌跡図 S≒1/1

スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用 軌跡図

本図はカット量5mm、扉厚20mm、側板厚20mmで9mmかぶせ仕様です。

 

カット量(C)とかぶせ量(E)の関係

カット量(C)345
かぶせ量(E)789

上表は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。かぶせ量調節ねじを回したり、ディスタンスプレート(2mm厚)を使用することで、かぶせ量を1~6mm少なくできます。

オープニングクリアランス(O.C.)目地代

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

扉吊元のO.C.(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係

扉厚(D)扉吊元のO.C.(B)
カット量(C)
3
カット量(C)
4
カット量(C)
5
150.40.40.4
160.60.60.6
170.70.70.7
181.0 0.9 0.9 
191.71.41.3
202.62.21.8
213.43.0 2.5 
224.33.83.3
  • 20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。
    (扉にRまたはC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

扉先端のO.C.(A)と扉幅の関係

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400
200.150.15

扉加工

スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用 扉加工

木製扉用

扉の寸法と丁番の取付個数

スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用 扉の寸法と丁番の取付個数

型番リスト

表示件数

付加機能

最小発注数量
なし(通常)
1個
その他
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
3日目
666
( 733 )
3日目

詳細情報

基本情報

世界初のオールステンレス鋼(SUS304)製スライド丁番。
【特長】
・軌跡図を利用すれば限界性能を引き出せる。
・ステンレス鋼の持つ抜群の耐食性。
・めっき仕様は主要金属部にサチライトクロムめっきを施し、抜群の耐食性能を誇る。
・メタリックシルバーの色調がハイテックな家具を引き立たせる。
【用途】
・システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所での使用に最適。
・標準仕様で15mm厚の薄扉に使えるものから34mm厚の厚扉に使えるものまで、幅広く対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型
180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
スライド式ポストヒンジ B-77-M
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格594-4,6122,944 -4,7601,8981,181
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴皿穴ザグリ--丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めワンタッチワンタッチねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6050.1~6050.1~6060.1~7060.1~7070.1~80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト