17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド丁番 H100 100°開き 16mmかぶせ 厚扉用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライド丁番 H100 100°開き 16mmかぶせ 厚扉用

販売終了

型番

H100-34/16

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

世界初のオールステンレス鋼(SUS304)製スライド丁番。
【特長】
・軌跡図を利用すれば限界性能を引き出すことが可能。
・ステンレス鋼の持つ抜群の耐食性。
・めっき仕様は主要金属部にサチライトクロムめっきを施した、抜群の耐食性能。
・ハイテックな家具を引き立たせる、メタリックシルバーの色調。
【用途】
・システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所での使用に最適。
・標準仕様で15mm厚の薄扉に使えるものから34mm厚の厚扉に使えるものまで、幅広く対応。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
[亜鉛合金] 亜鉛合金/鋼
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ(mm)
64
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅(mm)
27.8
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト