17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)【500個入り】

通常単価(税別)
8,01033,300
税込単価
8,81136,630
通常出荷日:3日目

棚ダボ。 【特長】 ・φ5(直径5mm)穴用。 【用途】 ・家具金物、建築金物用に最適。

ご注意

  • プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがある(紫外線の影響を含む)。
    木部材質により圧入強度が変わる為、金属加工用ドリルにて取付穴径を調整する。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)【500個入り】 外形図01

製品仕様

型番材料耐荷重N/4ヶ耐荷重kgf/4ヶ質量(g)
SS-307W-P500ポリアミド(PA)ホワイト9810450
SS-307BR-P500ブラウン
SS-307WG-P500ホワイト(ゴム付)
SS-307BRG-P500ブラウン(ゴム付)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラウン
1パック

500個入り

ブラウン(ゴム付)
1パック

500個入り

ホワイト
1パック

500個入り

ホワイト(ゴム付)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,010
( 8,811 )
3日目
33,300
( 36,630 )
3日目
8,010
( 8,811 )
3日目
33,300
( 36,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

棚ダボ。
【特長】
・φ5(直径5mm)穴用。
【用途】
・家具金物、建築金物用に最適。

ご注意

  • プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがある(紫外線の影響を含む)。
    木部材質により圧入強度が変わる為、金属加工用ドリルにて取付穴径を調整する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型
棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
棚ダボSS-310型 φ5穴用
棚ダボSS-312型 φ5穴用
棚受 477-03-510型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,010-25,579 -18,94823,68318,75728,892
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類ダボ棚受アーム棚受ダボ棚受ダボ棚受ダボ棚受アーム棚受
材質樹脂ステンレススチールスチールスチール樹脂
材料ポリアミド(PA)ステンレス鋼(SUS304)---ポリアミド(PA)
耐荷重(kgf)10(4ケ)50(1ケ)20(4ケ)15(4ケ)20(4ケ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト