17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイントフィックス アームタイプ 13-0753-000-12 13-0753-000-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポイントフィックス アームタイプ 13-0753-000-12

販売終了

型番

13-0753-000-12

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付皿ボルトM8×40(ステンレス鋼製)。
・推奨ナット:インサートナットM8。
【用途】
・建築汎用品。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
サテン仕上
適応ガラス厚(mm)
12、6+6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト