17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイントフィックス 750345VAM12

通常単価(税別)
13,96016,617
税込単価
15,35618,279
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックス固定後、ガラスの取り...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

固定した後もガラスの取り付けができる強化ガラス用のポイントフィックス

首振りタイプもある 強化ガラス用

首振りタイプもある
強化ガラス用

ポイントフィックス 750345VAM12、751345VAM12の外形図と寸法

ポイントフィックス 750345VAM12の寸法図

ポイントフィックス 750345VAM12の寸法図

ポイントフィックス 751345VAM12(首振りタイプ)の寸法図

ポイントフィックス 751345VAM12(首振りタイプ)の寸法図

ガラスの加工図

ガラスの加工図

品番主材料仕上適応ガラス厚
750345VAM12ステンレス鋼光沢研磨8~20
品番主材料仕上適応ガラス厚
751345VAM12ステンレス鋼光沢研磨8~20

注意・禁止事項

  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • カバープレートはシリコン系シーリング材などで接着してください。
  • 六角棒スパナは付属していません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
-
1個
首振りタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,960
( 15,356 )
3日目
16,617
( 18,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックス固定後、ガラスの取り付ができます
・強化ガラス用
・ステンレス鋼製
・751345VAM12は首振りタイプ
【用途】
・ガラス扉のポイント部分への取り付けに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 750345VAM12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントフィックス 750345VAM12
ポイントフィックス 750260VAM12
ポイントフィックス 750245VAM12
ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12
ポイントフィックス 7061VA
ポイントフィックス 7070VA
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,960-16,525 -14,972 -16,9814,4266,311
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上光沢研磨光沢研磨光沢研磨サテン仕上光沢研磨光沢研磨
適応ガラス厚(mm)8~ 2010~ 268~ 2212、6+66、8、10、128~ 20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト