17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイントフィックス 7070VA

型番:

7070VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ポイントフィックス 7070VA 外形図01

製品仕様

  • 強化ガラス用
ポイントフィックス 7070VA 製品仕様01

ガラス加工図

注意・禁止事項

  • 取り付けの際、別売の専用工具(Z060)が必要です。

7070VAの仕様・寸法情報

種類
ガラス・パネル固定部品
材質
ステンレス
仕上
光沢研磨
適応ガラス厚(mm)
8~ 20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
7070VA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,311
( 6,942 )
3日目

詳細情報

基本情報

取り付けねじが付属したポイントフィックス。
【特長】
・主材料:ステンレス鋼
・仕上げ:光沢研磨
・適応ガラス厚:8~20mm
【用途】
・ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントフィックス 7070VAの型番7070VAのページです。 型番7070VAに関する仕様情報を記載しております。
ポイントフィックス 7070VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントフィックス 7070VA
ポイントフィックス 7061VA
ポイントフィックス 1341VA-M8
ポイントフィックス 750260VAM12
ポイントフィックス 750345VAM12
ポイントフィックス 750245VAM12
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,3114,4263,49316,525 -13,960 -14,972 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上光沢研磨光沢研磨光沢研磨光沢研磨光沢研磨光沢研磨
適応ガラス厚(mm)8~ 206、8、10、126~ 2010~ 268~ 208~ 22
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト