17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレートサポート 2876型 2876MS7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレートサポート 2876型

販売終了

型番

2876MS7

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

六角棒スパナ(呼び4)を使用し、ガラス板を固定する棚受。
【特長】
・推奨ねじ:十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4(ステンレス鋼)。
【用途】
・ガラス板の固定として。

指定中の仕様・寸法情報

材質
黄銅(真鍮)
仕上
クロムめっき
適応ガラス厚(mm)
6、8
耐荷重(kgf)
5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト