17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス用棚ダボ S012-P さし込みタイプ S012-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガラス用棚ダボ S012-P さし込みタイプ

販売終了

型番

S012-P

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ガラス棚板が滑りにくい棚関連部品。
【特長】
・ガラス棚板押えが付いているため、振動などで簡単に脱落しない。
・ガラス押えは、上から差し込むだけで確実に固定できる。
【用途】
・ガラス棚板を確実に固定するのに最適。

指定中の仕様・寸法情報

材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ニッケルめっき
適応ガラス厚(mm)
4、5、6、8、10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト