17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インサートめねじ SC-114 φ5穴用 SC-114

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インサートめねじ SC-114 φ5穴用

販売終了

型番

SC-114

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

家具金物、建築金物用の締結金具です。
素地仕上。
材質,黄銅(真鍮)
長さ(mm)7.8

指定中の仕様・寸法情報

種類
締結部品
材質
真鍮
仕上
素地
材料
黄銅(真鍮)
長さ(mm)
7.8
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト