17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付

通常単価(税別)
116,730
税込単価
128,403
通常出荷日:3日目

フレーム部はアルミニウム合金製、クロムめっき仕上の小物棚。【特長】・サポートハンドルの傾きは水平と30...

詳細を確認
  • 種類
  • 材質
    アルミ
  • 仕上
    クロムめっき
  • 材料
    アルミニウム合金
  • ホワイト

型番:

802-03-100-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の仕様

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の外観

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の外観

サポートハンドル部の詳細イメージ

サポートハンドル部の詳細イメージ

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の使用例

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の使用例

  • 材質:アルミニウム合金
  • 仕上げ:クロムめっき
  • 色:ホワイト

802-03-100-99の仕様・寸法情報

種類
材質
アルミ
仕上
クロムめっき
材料
アルミニウム合金
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
802-03-100-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,730
( 128,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

フレーム部はアルミニウム合金製、クロムめっき仕上の小物棚。
【特長】
・サポートハンドルの傾きは水平と30°を選んで取り付け可能。
・サポートハンドルの持ち手の表面は滑りにくい素材でできている。
・取付座はアルミニウム合金製、クロムめっきとマットのコンビネーション仕上。
【用途】
・洗面時かがむ時や、立ち上がる時の支えにできる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付の型番802-03-100-99のページです。 型番802-03-100-99に関する仕様情報を記載しております。
小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
五股アルミベース HS-550型
LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT
LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
小物棚 14-7029-02-305
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格116,73013,950 -14,69625,88419,350 -56,088
通常出荷日3日目5日目4日目3日目3日目3日目
種類ガラス・パネル固定部品関連部品関連部品
材質アルミステンレスアルミステンレスステンレスステンレス
仕上クロムめっきカバー:Zwei L仕上塗装ヘアライン仕上ヘアライン仕上へアライン仕上
材料アルミニウム合金カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタールアルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)
ホワイトスペーサー色:ブラックホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト