17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴィトリス棚柱 640.010 型

  • 種類
    棚柱
  • 材質
    アルミ
  • 仕上
    アルマイト処理
  • 材料
    アルミニウム合金
  • 注文コード
    120-013-204
  • 取付穴数
    25

型番:

640.010.2450.110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

製品仕様

型番材料仕上取付穴数
640.010.2450.110アルミニウム合金アルマイト処理25

使用例

使用例

640.010.2450.110の仕様・寸法情報

種類
棚柱
材質
アルミ
仕上
アルマイト処理
材料
アルミニウム合金
注文コード
120-013-204
取付穴数
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
640.010.2450.110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,702
( 17,272 )
3日目

詳細情報

基本情報

ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱。
【特長】
・ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感。
・棚板の高さ調整が25mmピッチで行える。
・棚受は別売品のヴィトリス棚受 640.050型を使用。
※強度のある場所にしっかりと取り付けてください。
【用途】
・ショーケースや陳列ケースに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴィトリス棚柱 640.010 型の型番640.010.2450.110のページです。 型番640.010.2450.110に関する仕様情報を記載しております。
ヴィトリス棚柱 640.010 型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴィトリス棚柱 640.010 型
LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT
LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP
LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA
LAMP ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310-HL
LAMP ポイントフィックス PE-32YT
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,70225,88418,00013,65236,4506,308
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目5日目
種類棚柱棚受ガラス・パネル固定部品関連部品ガラス・パネル固定部品
材質アルミステンレス真鍮ステンレスステンレスステンレス
仕上アルマイト処理ヘアライン仕上24K金めっき光沢研磨ヘアライン仕上素地・ヘアライン仕上/ブラック
材料アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)黄銅(真鍮)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
注文コード120-013-204120-180-549120-173-651120-180-548210-180-600120-022-237

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト