17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚受 IT16220-010 角度調整機能付

型番:

IT16220-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

棚受 IT16220-010 角度調整機能付 外形図

製品仕様

製品仕様

型番棚奥行耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
IT16220-010320以下49050645

部品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC)ステンレス調
(2)パッキンポリアミド(PA)クリアー
(3)板厚調整プレート亜鉛合金(ZDC)-
(4)ねじカバーABS樹脂ホワイト

技術情報・設計アイデア

製品仕様

棚受 IT16220-010 角度調整機能付 取付仕様図

取付加工図

棚受 IT16220-010 角度調整機能付 取付加工図

IT16220-010の仕様・寸法情報

種類
棚受
棚受種類
アーム棚受
材質
ステンレス
耐荷重(kgf)
50
注文コード
120-022-962
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IT16220-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,669
( 8,436 )
3日目

詳細情報

基本情報

角度調整機能付の棚受。
【特長】
・板厚調整プレートの位置を変えることで、板厚8~30mmのガラスや木板を固定可能。
・最大2°の角度調整が可能。
・推奨ねじ:十字穴付タッピンねじ呼び5×50、プラグ呼び8×40。
【用途】
・各種棚受に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚受 IT16220-010 角度調整機能付の型番IT16220-010のページです。 型番IT16220-010に関する仕様情報を記載しております。
棚受 IT16220-010 角度調整機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚受 IT16220-010 角度調整機能付
LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB-F型 多段階保持
棚ダボSS-310型 φ5穴用
棚ダボSS-312型 φ5穴用
棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,66918,00010,98023,68318,75718,948
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受アーム棚受折りたたみ棚受ダボ棚受ダボ棚受ダボ棚受
材質ステンレス真鍮ステンレススチールスチールスチール
耐荷重(kgf)50-50/1本15(4ケ)20(4ケ)20(4ケ)
注文コード120-022-962120-173-651----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト