17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

ZL-2201

ZL-2201

寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

施工図例

施工図例

No.部品名材料仕上/色
アームステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
丸座ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上
レベルアジャスターステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン(PUR)Zwei L仕上/クリアー
バンパー合成ゴムブラック
品番A適応ガラス寸法/2ヶ使用時
tDW
ZL-2201-1201508または10120640以下
ZL-2201-1802108または10180800以下
ZL-2201-2402708または10240960以下

注意・禁止事項

  • ドリル下穴径14mm
  • 適応ガラス厚:8mmまたは10mm

付属品

  • 取付用六角棒スパナ呼び6
  • 六角穴付ボルトM8×55
  • プラグM8(適用ドリル直径14mm)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法A(mm)

  • 注文コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

注文コード

最小発注数量
150
120-031-000
1個
210
120-031-001
1個
270
120-031-002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,300
( 61,930 )
3日目
54,200
( 59,620 )
3日目
62,400
( 68,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用したガラス棚受。
【特長】
・仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施す。
・極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーション。
・レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節可能。
・ガラスが抜けにくい構造なので、安心して使用可能。
・取り付けねじが外側から見えないように工夫している。
【用途】
・ガラスの棚受として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203
LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP ステンレス鋼製ブラケット BY型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格54,200-50,40078,89818,00013,950 -25,579 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目
種類棚受棚受棚受棚受ガラス・パネル固定部品棚受
棚受種類アーム棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受-アーム棚受
材質ステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレスステンレス
適応ガラス厚(mm)8または108または108または1010、128~12-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト