17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED用調光調色器 DCR-RC 遠隔操作式 DFR68-LED型・DFQ68-LED型用 DCR-RC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED用調光調色器 DCR-RC 遠隔操作式 DFR68-LED型・DFQ68-LED型用

販売終了

型番

DCR-RC

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DFR68-LED型、DFQ68-LED型用の調光調色器。
【特長】
・光量と色温度をリモコン操作で手元で調節できる。
・光量は10~100%、色温度は2700~5000K。
・リモコン操作可能な距離は約15m。
・電気を消しても最後に調節した光量が記憶される。
・結線はコネクターを差し込むだけで簡単。
・接続口は4ヶ所。
【用途】
・DFR68-LED型、DFQ68-LED型照明用。

指定中の仕様・寸法情報

形状
関連部品
色
グレー
仕様
携帯リモコンタイプ
定格入力電圧(V)
DC24
最大電流(A)
3.05
トラスココード
アーキ220-029-368
材料
ポリカーボネート(PC)
注文コード
220-029-368

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト