17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト R68-LED型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト R68-LED型

販売終了

型番

R68-LED-4W-MC/NW

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

照射角110°の広角ダウンライト。
【特長】
・埋込深さはわずか11mmのため、薄い棚板にも取り付け可能。
・ばねを使ったワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要。
・高級感のあるやわらかい光のタイプと、さらに色温度を調整できるタイプがある。
【用途】
・キッチン、キャビネットなど。

指定中の仕様・寸法情報

形状
リングタイプ
IP(防塵防水)
IP無
照度
428 lx
マットクロム
色温度(K)
4000
光束(lm)
220
発光色詳細
白色
接続灯数
4灯/10灯
定格入力電圧(V)
DC24
仕上
塗装
定格消費電力(W)
4
演色評価数
Ra80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト