17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LEDライト LED-POWER-STICK-T型

通常単価(税別)
7,67412,032
税込単価
8,44113,235
通常出荷日:3日目

【特長】・幅18mmのライン照明で、本体同士を連結できます(最大2mまで)。灯具連結部も継ぎ目なく発光...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LEDライト LED-POWER-STICK-T型の仕様

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

LEDライト LED-POWER-STICK-T型(高演色)の外観

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

マウンティングクリップ(付属品)の外観

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

LEDライト LED-POWER-STICK-T型の寸法図 単位:mm

※本体電源コード付き仕様の場合付属します。別途電源コードを追加することなく、本体をさらに連結できます。

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

接続方法

※光量を調節しない場合は、不要です。

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

取付方法

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

取付加工図 埋込仕様 単位:mm

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

取付加工図 面付仕様

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

配光イメージ図A

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

配光イメージ図B

LEDライト LED-POWER-STICK-T型:関連画像

配光イメージ図C

品番 配光イメージ図 仕様 定格入力電圧 定格消費電力 照度※1 色温度 発光色 演色評価数 照射角 光束 最大接続灯数 L 質量
LED-POWER-T-STICK-200-WW (A) 本体電源コードなし DC24V 4W 3376 lx 3000K 電球色 Ra97 85° 260 lm 4灯/10灯※2 200 45g
LED-POWER-T-STICK-200-NW (B) 本体電源コードなし DC24V 4W 3480 lx 4000K 白色 Ra97 85° 260 lm 4灯/10灯※2 200 45g
LED-POWER-T-STICK-200-CW (C) 本体電源コードなし DC24V 4W 3612 lx 5000K 昼白色 Ra85 85° 260 lm 4灯/10灯※2 200 45g
LED-POWER-T-STICK-300-WW (A) 本体電源コードなし DC24V 6W 3376 lx 3000K 電球色 Ra97 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 68g
LED-POWER-T-STICK-300-NW (B) 本体電源コードなし DC24V 6W 3480 lx 4000K 白色 Ra97 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 68g
LED-POWER-T-STICK-300-CW (C) 本体電源コードなし DC24V 6W 3612 lx 5000K 昼白色 Ra85 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 68g
LED-POWER-T-STICK-L-300-WW (A) 本体電源コード付き DC24V 6W 3376 lx 3000K 電球色 Ra97 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 110g
LED-POWER-T-STICK-L-300-NW (B) 本体電源コード付き DC24V 6W 3480 lx 4000K 白色 Ra97 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 110g
LED-POWER-T-STICK-L-300-CW (C) 本体電源コード付き DC24V 6W 3612 lx 5000K 昼白色 Ra85 85° 390 lm 3灯/6灯※2 300 110g
  • ※1ライトから500mm離れた場所での照度です。
  • ※2それぞれACアダプターSTD-24010T/ATS050-A240と分岐ボックスBNK-12-Hを使用した場合の接続灯数です。
 

付属品

  • マウンティングクリップ
  • 十字穴付皿タッピンねじ2.5×8
  • 取付用両面テープ

注意・禁止事項

  • 本品は必ず定電圧電源(DC24V)に接続してご使用ください。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

照度

色温度

(K)

光束

(lm)

発光色詳細

仕様

長さ

(mm)

接続灯数

定格消費電力

(W)

演色評価数

トラスココード

注文コード

質量

(g)

最小発注数量
3480 lx
4000
260
白色
本体電源コードなし
200
4灯/10灯
4
Ra97
アーキ220-026-281
220-026-281
45
1個
3376 lx
3000
260
電球色
本体電源コードなし
200
4灯/10灯
4
Ra97
アーキ220-026-280
220-026-280
45
1個
3480 lx
4000
390
白色
本体電源コードなし
300
3灯/6灯
6
Ra97
アーキ220-026-283
220-026-283
68
1個
3376 lx
3000
390
電球色
本体電源コードなし
300
3灯/6灯
6
Ra97
アーキ220-026-282
220-026-282
68
1個
3480 lx
4000
390
白色
本体電源コード付き
300
3灯/6灯
6
Ra97
アーキ220-026-285
220-026-285
110
1個
3376 lx
3000
390
電球色
本体電源コード付き
300
3灯/6灯
6
Ra97
アーキ220-026-284
220-026-284
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,674
( 8,441 )
3日目
7,674
( 8,441 )
3日目
10,611
( 11,672 )
3日目
10,611
( 11,672 )
3日目
12,032
( 13,235 )
3日目
12,032
( 13,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅18mmのライン照明で、本体同士を連結できます(最大2mまで)。灯具連結部も継ぎ目なく発光します
・面付けと埋め込みの2通りの取り付けができます
・マウンティングクリップ(付属品)を使用して簡単に取り付けできます
・電球色と白色仕様の製品は演色評価数がRa97と高いため、極めて自然光に近い色で対象物の色を忠実に再現します
・発光色は電球色と白色の2種類です。また、この2種類を接続しての使用もできます
・付属のねじまたは接着剤で取り付けできます
【用途】
・棚下、下駄箱、カウンター下間接照明、天井間接照明、洗面化粧台など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト LED-POWER-STICK-T型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト LED-POWER-STICK-T型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト SL-GX531型
LEDスリムライト SL-RS2-100型
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
直流電源装置 CCPS12-350型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,674-20,250 -10,05410,891 -11,050 -27,015 -
通常出荷日3日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
形状バータイプバータイプスポットタイプリングタイプリングタイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP無IP67FIP無IP無IP無IP無
定格入力電圧(V)DC24DC24AC100AC100AC100AC100~240
照射角85°-40°100°40°-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト