17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト LED-IN-STICK-SF型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト LED-IN-STICK-SF型

販売終了

型番

LED-IN-STICK-SF-1130-NW

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

照射角100°の広角スティックライト。
【特長】
・埋込深さはわずか12mmのため、薄い棚板にも取り付けできる。
・ワンタッチ取付タイプのため、ねじは不要。
【用途】
・キッチン、キャビネットなど。

指定中の仕様・寸法情報

形状
面発光タイプ
IP(防塵防水)
IP無
照度
1268 lx
色温度(K)
4000
光束(lm)
1023
発光色詳細
白色
長さ(mm)
1130
接続灯数
- /1灯
定格入力電圧(V)
DC24
定格消費電力(W)
23.8
演色評価数
Ra80
トラスココード
アーキ220-029-352

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト