17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト LED-EYE1W型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト LED-EYE1W型

販売終了

型番

LED-EYE1W-CW

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

小型埋込式のLEDライト。
【特長】
・取付後の出っ張りが少ないタイプ。
【用途】
・キッチン、キャビネットなど。

指定中の仕様・寸法情報

形状
スポットタイプ
IP(防塵防水)
IP無
色温度(K)
5000
光束(lm)
77
発光色詳細
昼白色
定格入力電圧(V)
DC3.5
仕上
クロムマット
定格消費電力(W)
1
LED素子数
1ヶ
トラスココード
アーキ220-500-063
材料
アルミニウム合金
照射角
35°

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト