17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト ARF68-LED2型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト ARF68-LED2型

販売終了

型番

ARF68-LED2-CM/CW-3W

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

埋込取り付けは出っ張りが少ないLEDライト。
【特長】
・埋込深さが浅く、19mm厚の薄い板にも埋込取り付けが可能。
・半埋め込み、面付けができるタイプ(別売品使用時)。
【用途】
・照明器具のLEDライト。

指定中の仕様・寸法情報

形状
リングタイプ
IP(防塵防水)
IP無
照度
700 lx
色
ダルクロム
色温度(K)
5000
光束(lm)
172
発光色詳細
昼光色
定格消費電力(W)
4
トラスココード
アーキ220-014-332
照射角
45°
定格電流(A)
DC0.35
注文コード
220-014-332

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト