17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型・850-301+850-500型

通常単価(税別)
23,199
税込単価
25,519
通常出荷日:3日目

ポリアミド製の表示器付ラッチ錠。【特長】・適応パネル厚:13mm。・取付ねじが外側から見えないように工...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型、850-301+850-500型の仕様

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型、850-301+850-500型:関連画像

表示器付ラッチ錠の外観

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型、850-301+850-500型:関連画像

850-300の表示器

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型、850-301+850-500型:関連画像

850-301の表示器

 

(単位:mm)

 

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型、850-301+850-500型:関連画像

表示器付ラッチ錠の寸法図

品番 材料
850-300+850-500-99 ポリアミド(PA)/鋼 ホワイト
850-301+850-500-99 ポリアミド(PA)/鋼/黄銅(真鍮) ホワイト

使用上のご注意

  • シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

表示件数

材料(詳細)

注文コード

最小発注数量
ポリアミド(PA)/鋼
140-180-324
1個
ポリアミド(PA)/鋼/黄銅(真鍮)
140-180-326
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,199
( 25,519 )
3日目
23,199
( 25,519 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポリアミド製の表示器付ラッチ錠。
【特長】
・適応パネル厚:13mm。
・取付ねじが外側から見えないように工夫されている。
・表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用可能。
【用途】
・公共施設など多くの人が利用する場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型・850-301+850-500型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示器付ラッチ錠 850-300+850-500型・850-301+850-500型
フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付
LAMP マグネラッチ ML-80型
LAMP マグネラッチ ML-30S型
LAMP 大型マグネラッチ ML-120型
スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格23,19910,338 -404311644348
通常出荷日3日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ角落し角落し角落し平面ラッチ
材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)樹脂樹脂樹脂ポリアミド(PA)
なしありなしなしなしなし
ホワイトブラックブラックホワイトブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト