ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030

型番:

14-3479-02-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

14-3479-02-030の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
あり
仕上
ヘアライン仕上
注文コード
140-150-102
質量(g)
280

商品情報

外形図

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030 外形図

本図は左勝手を示します。

製品仕様

型番仕様材料仕上質量g
14-3479-02-030右勝手ステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上280

使用例

緊急時の解錠方法

サムターン操作

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030 緊急時の解錠方法図

表示器には緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
上図のように中心部をコインなどで90°回転させると解錠できます。

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030 サムターン操作図

大型のサムターンにより確実に操作できます。

技術情報・設計アイデア

製品仕様

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030 取付仕様図

本図は左勝手を示します。

取付加工図

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030 取付加工図

本図は左勝手を示します。

型番リスト

表示件数
型番
14-3479-02-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,780
( 43,758 )
3日目

詳細情報

基本情報

表示器付のラッチ錠。
【特長】
・大型のサムターンにより、使い易く確実に操作できる。
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【用途】
・公共トイレなどの扉に最適。
・表示器のある側に立った時に吊元が右になる扉用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030の型番14-3479-02-030のページです。 型番14-3479-02-030に関する仕様情報を記載しております。
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021
表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028
レバーラッチ 両開き扉用 AL-02
ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401
フラッシュラッチ LC-48型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格39,78039,78043,200450100,000 -1,400
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)
ありありありなしなしなし
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ニッケルめっきZwei L仕上バレル研磨
注文コード140-150-102140-150-101140-150-121---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト