ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028

型番:

14-3476-02-028
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14-3476-02-028の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
あり
仕上
ヘアライン仕上
注文コード
140-150-121
質量(g)
330

商品情報

外形図

表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
14-3476-02-028ステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上330

使用例

緊急時の解錠方法

表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028 緊急時の解錠方法図

表示器には緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。上図のように中心部をコインなどで90°回転させると解錠できます。

技術情報・設計アイデア

取付加工図

表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028 取付加工図

型番リスト

表示件数
型番
14-3476-02-028
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,200
( 47,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

表示器付のラッチ錠。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています
・表示器には緊急時に室外から開錠できる機能が付いている
【用途】
・公共トイレの扉などに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028の型番14-3476-02-028のページです。 型番14-3476-02-028に関する仕様情報を記載しております。
表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021
レバーラッチ 両開き扉用 AL-02
ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401
フラッシュラッチ LC-48型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格43,20039,78039,780450100,000 -1,400
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)
ありありありなしなしなし
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ニッケルめっきZwei L仕上バレル研磨
注文コード140-150-121140-150-102140-150-101---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト