17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ガラスラッチ錠CLS18型 表示器付

通常単価(税別)
30,14631,131
税込単価
33,16134,244
通常出荷日:3日目

ガラス開き戸用のラッチ錠。【特長】・表示器の色は視認性がよく、施錠・開錠状態がはっきりと分かる。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付の仕様

ガラスラッチ錠 CLS18型の外観

ガラスラッチ錠 CLS18型の外観

表示器の外観

表示器の外観

(単位:mm)

カマ錠の寸法図

カマ錠の寸法図

ストライクプレートの寸法図

ストライクプレートの寸法図

取付加工図

取付加工図

品番材料仕上適応ガラス厚質量
CLS18-C黄銅(真鍮)クロムめっき8、10、12475g
CLS18-S黄銅(真鍮)サテン仕上8、10、12475g

使用パッキン厚・枚数

ガラス厚表示器側サムターン側
8t1×1枚t2×2枚
10、12t1×1枚t2×1枚

使用上のご注意

  • ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
  • ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。「使用パッキン厚・枚数」の表をご覧ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

表示件数

仕上

注文コード

最小発注数量
クロムめっき
140-017-883
1個
サテン仕上
140-017-884
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,146
( 33,161 )
3日目
31,131
( 34,244 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス開き戸用のラッチ錠。
【特長】
・表示器の色は視認性がよく、施錠・開錠状態がはっきりと分かる。
【用途】
・ガラス開き戸に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスラッチ錠CLS18型 表示器付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスラッチ錠CLS18型 表示器付
ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付
ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021
表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格30,146-44,553 -1,49746,22446,22450,130
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類平面ラッチ平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質黄銅黄銅ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
なしなしなしありありあり
材料(詳細)黄銅(真鍮)黄銅(真鍮)本体・押し棒・受座:ステンレス鋼---
質量(g)47587055280280330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト