17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用

通常単価(税別)
30,78042,220
税込単価
33,85846,442
通常出荷日:3日目

【特長】・d lineシリーズのレバーハンドル用にデザインした、モーティス・ケースロック 14-921...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サムターン

サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用 サムターン14-3478-02-300外形図

14-3478-02-300

サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用 サムターン14-3475-02-309外形図

14-3475-02-309

表示器

サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用 表示器外形図

製品仕様

型番材料仕上対応レバーハンドル
14-3478-02-300ステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上d line
14-3475-02-309

型番リスト

表示件数

仕様

注文コード

最小発注数量
サムターン短
260-069-279
1個
サムターン長
260-170-524
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,780
( 33,858 )
3日目
42,220
( 46,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・d lineシリーズのレバーハンドル用にデザインした、モーティス・ケースロック 14-9213-02-600用のサムターンと表示器のセットです。
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムターン+表示器 14-3478型・14-3475型 モーティス・ケースロック用
ステンレス鋼(SUS316)製表示器 ZL-1301-INR LX型ケースロック用
ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1401-SMR LX型ケースロック用
ステンレス鋼(SUS316)製サムターン ZL-1402 モーティス・ケースロック用
アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型
面付シリンダー錠 2550型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格30,780-30,00062,00019,0811,063 -3,916 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品面付シリンダー錠面付シリンダー錠
本体材料ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金亜鉛合金(ZDC)
本体仕上へアライン仕上Zwei L仕上Zwei L仕上Zwei L仕上マットクロムめっき有色クロメート処理(三価)
直径(mm)505656---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト