17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配線孔キャップLSU型・LS型 挟み込みタイプ ABS樹脂

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線孔キャップLSU型・LS型 挟み込みタイプ ABS樹脂

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS60BE

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。
・ベージュ、ライトブラウン、ダークブラウン色が新しく加わりました。
・適応板厚は3サイズあり、12~40mmと幅広く対応します。
・同形状の片側はめ込みタイプもあります。

指定中の仕様・寸法情報

適応板厚(mm)
18~24
材料
ABS樹脂
仕上/色
ベージュ
穴径(φ)
48.5
蓋のスリット幅寸法(mm)
18×19
外径(mm)
60
注文コード
210-029-126
質量(g)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト