17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配線孔キャップ S70型・S91型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線孔キャップ S70型・S91型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S70B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

バリエーション豊富な配線孔キャップ。

ご注意

  • 上から押し込むように取り付けてください。
    キャップ部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。
    キャップを脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。

指定中の仕様・寸法情報

材料
ABS樹脂
仕上/色
ブラック
穴径(φ)
60
高さ(mm)
23.5
注文コード
210-028-546
質量(g)
29

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト